1. Home
  2. 製品概要
  3. 産業用ソリューション
  4. リニア技術
  5. プレスおよび接合アプリケーション向けSmart Function Kit
プレスおよび接合アプリケーション向けSmart Function Kit プレスおよび接合アプリケーション向けSmart Function Kit

フレキシブル、コンパクト、未来志向型。

標準的な複数の接合作業を行うサーボプレス

Smart Function Kitは、組立、接合、成形、計測、検査など、最大70kNの荷重の加圧形成や接合などの用途に適しています。モジュール型サーボプレスは、レックスロスの機械・電気コンポーネントとソフトウェアを組み合わせたもので、システムインテグレーターやプロセスのノウハウを持つエンドユーザーにとって最適な基盤です。

フレキシブル、コンパクト、未来志向型

製品の選択、試運転、プログラミング、評価などが簡単に行えます。Smart Function Kitはさらにオープンインターフェースで接続できるため、タブレットからでもモニタリングできて便利です。これにより、透明性を最大限に高め、ダウンタイムを短縮し、電動プレスの生産性を向上させます。



プレスおよび接合アプリケーション向けSmart Function Kit
  • 電気機械式シリンダ、サーボモータ、フォースセンサー

    電気機械式シリンダ、サーボモータ、フォースセンサー

    コンパクトで、さまざまなプレス・接合アプリケーションに最適

  • 産業用PCおよびネットワーク接続対応のサーボドライブ

    産業用PCおよびネットワーク接続対応のサーボドライブ

    高次システムに統合できるI 4.0対応

  • ブラウザベースの直感的なウェブHMI

    ブラウザベースの直感的なウェブHMI

    試運転、プログラミング、操作、プロセス分析向け

電気機械式シリンダ、サーボモータ、フォースセンサー
電気機械式シリンダ、サーボモータ、フォースセンサー

電気機械式シリンダ、サーボモータ、フォースセンサー

コンパクトで、さまざまなプレス・接合アプリケーションに最適

  • 最大400 mmまでのストロークを自由に構成できる電気機械式シリンダ
  • アブソリュートエンコーダーおよびブレーキ搭載した最新世代のMS2Nサーボモータ
  • オプション:コスト効率が高く安定したフォース測定向けのDMSテクノロジーを搭載したフォースセンサー

産業用PCおよびネットワーク接続対応のサーボドライブ
産業用PCおよびネットワーク接続対応のサーボドライブ

産業用PCおよびネットワーク接続対応のサーボドライブ

高次システムに統合できるI 4.0対応

  • IndraMotion MLD PLCおよびSTO、またはSafe Motion安全機能を搭載したIndraDrive HCS01サーボドライブ
  • シリーズPR21産業用PC(Linuxオペレーティングシステム、ソフトウェア、ウェブHMIサーバー)。I4.0対応:OPC-UA経由で接続、ReST API経由でデータアクセス
  • フィールドバス接続:Profinet、イーサネットIP、EtherCAT、Sercos III

ブラウザベースの直感的なウェブHMI
ブラウザベースの直感的なウェブHMI

ブラウザベースの直感的なウェブHMI

試運転、プログラミング、操作、プロセス分析向け

  • ウィザードで試運転が簡単に
  • プログラミング知識不要(プログラミング自体が不要)
  • グラフィックによるプログラミングをドラッグ&ドロップで瞬時に実現
  • グラフィカルに作成された評価エレメントを用いたプロセスのOK/NOK評価
  • 高レベルの制御やITインフラストラクチャに簡単に統合できる

ワンシステムでさまざまなアプリケーション

Smart Function Kit - 組立および接合アプリケーション

組立および接合

  1. 圧入
  2. 圧着
  3. 組立
  4. リベット打ち
  5. 接着
  6. 挿入
  7. 溶接
  8. 切出し

Smart Function Kit - 成形アプリケーション

成形

  1. 曲げ
  2. エンボス加工
  3. 深絞り
  4. 成形

Smart Function Kit - 試験アプリケーション

試験

  1. 試験
  2. 計測

メカトロニクスのワンソリューションでさまざまなメリット

簡単な製品選択

簡単な製品選択

  • 事前に選択した機械・電気コンポーネント、ソフトウェアを組み合わせた、最大70kNまでの荷重に対応するキットを用意
  • 最新のeツールで、簡単、スピーディに製品選択、サイズ決定、構成が可能
  • コンポーネントのサプライヤーは一社体制です。

LinSelectによる製品選択
LinSelectによる製品選択
プラグ & プロデュース型

プラグ & プロデュース型

  • オペレーティングソフトウェアをプリインストールしたシングルパッケージでお届け
  • サーボドライブの自動パラメータ設定とウィザードによるクイックガイド付き試運転

プログラミング不要

プログラミング不要

  • プログラミングの知識を必要としない簡単なグラフィックによるプログラミング
  • 最新デザインの端末向けブラウザベースのWeb HMI

オープンインターフェース

オープンインターフェース

  • 機能モジュールにより、上位制御システムとの迅速な接続が可能
  • OPC-UA経由でIoT接続
  • ReST API経由でデータアクセス

技術仕様

システム概要

  • 公称荷重最大70kN
  • 保護等級:メカニクスIP54、スイッチキャビネットIP20
  • 最大400 mmまで個別構成可能なストローク
  • DMSテクノロジー搭載のフォース計測センサー
  • STO、またはSafe Motion安全機能搭載のサーボドライブ

技術仕様
技術仕様

サクセスストーリー

「未来の工場」がすぐそこまで来ています

ボッシュ レックスロスのメカトロニクスソリューションの詳細をご覧ください。

お問い合わせ